(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-TPR
・ID.xOD.xThickness(mm)-17.0 x 30.0 x 3.0
・Qty. per unit-5 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949ZB-161 in the Flat Washer (TPR) EA949ZB-161 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949ZB-161 trong chuỗi Flat Washer (TPR) EA949ZB-161.