(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Thread dia.…M10
・Length…100mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HJ-103 in the Cut Bolt [Stainless Steel] EA949HJ-103 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA949HJ-103 trong chuỗi Cut Bolt [Stainless Steel] EA949HJ-103.