(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle (Steel) (Part Number)

Handle (Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,651VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO Co., Ltd Handle. [Materials]·Steel.

Part Number
EA948BM-121
EA948BM-122
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

227,651 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340248984

245,091 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340248991

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Steel + Zinc Diecast Main Body Type Surfaced Surfaced Type Category U Shape
U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Chrome Plating Handle Cross Sectional Shape Round Shape