(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Nominal…E31
・D…35
・d…24
・L…25.5
Part Number |
---|
EA940CT-51 |
EA940CT-52 |
EA940CT-53 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Call | JAN Code | size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,721 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | E19 | 4548745426281 | D: 21.6, d: 14.2, L: 18.6 | ||
184,045 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | E25 | 4548745426298 | D: 28.5, d: 18.6, L: 21.7 | ||
306,556 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | E31 | 4548745426304 | D: 35, d: 24, L: 25.5 |
Loading...Tải…
Type | Cap | Material | Polyethylene | Quantity | 10 pcs. |