(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Materials-Rubber, carbon steel wire
・Weather-resistant
・Can be used for various applications such as bundling and hanging cords.
・Usable repeatedly
・Length-610mm
・Color-Black
・Qty. per unit-2 pcs