(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap【2 Pieces Per Package】

Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      86,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO PVC pipe fitting, cap. [Materials]·Made of PVC.

Part Number
EA471CL-30A
EA471CL-40A
EA471CL-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code

86,250 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 4518340502390

175,178 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 4518340502758

227,366 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 4518340502765

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Products Related parts type Cap standard JISK6743