(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Reducing Tee

Reducing Tee
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      139,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO PVC pipe fitting, reducing tee. [Materials]·Made of PVC.

Part Number
EA471CH-2
EA471CH-7
EA471CH-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe O.D. 1
(mm)
JAN Code Applicable pipe outer diameter 2
(mm)

139,600 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32451834013864322

189,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48451834013869838

249,835 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60451834013870432

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Pipe <-> Pipe, Unequal Dia. Fitting shape Tee Properties None
Type Other