(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel, PVC
・Thread size-Rp1/2
・Applicable wall thickness-10 to 150mm
・Width-67mm
・With resin made water faucet elbow
・Catches and fixes veranda or external block fence.