(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TS flange

TS flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      446,238VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·ESCO PVC pipe fitting, TS flange. [Materials]·Made of PVC.

Part Number
EA471AC-40
EA471AC-50
EA471AC-65
EA471AC-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Operating Pressure
(MPa)
JAN Code

446,238 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.0 MPa (10.2 kgf/cm2)4518340023109

561,655 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.0 MPa (10.2 kgf/cm2)4518340023116

694,992 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.0 MPa (10.2 kgf/cm2)4518340023123

1,127,814 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.04518340023031

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Products Related parts type Flange Operating Temperature Range(℃) 0:: 50