(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Polypropylene, [Ball Parts Materials] Brass
Material | Brass | Handle Shape | Lever | Operating Temperature Range(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure Range(MPa) | null::1.6 | Handle Dia. D(Ø) | 40 |