(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Electric ball valve (100 V AC/stainless steel) (Part Number)

Electric ball valve (100 V AC/stainless steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,154,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Stainless steel, [Fluids Used] Water/air/oil

Part Number
EA470BH-2
EA470BH-4
EA470BH-6
EA470BH-10
EA470BH-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal JAN Code Thread Size (PT) Power cord and connection method

5,154,729 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B1/4B4548745596946Rc 3/4"Vinyl cabtire cord, 5 cores, length 700 mm, 0.3 mm2

5,601,777 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B1/2B4548745598285Rc 1/2"Vinyl cabtire cord, 5 cores, length 700 mm, 0.3 mm2

5,913,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B3/4B4548745598292Rc 1"Vinyl cabtire cord, 5 cores, length 700 mm, 0.3 mm2

8,103,701 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B1B4548745598308Rc 2"Vinyl cabtire cord, 5 cores, length 700 mm, 0.3 mm2

17,595,855 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B2B4548745598544Rc 1/4"Vinyl cabtire cord, 5 cores, length 700 mm, 0.5 mm2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material Stainless Steel Applicable Fluid Water / Air / Oil
Supply Side, Connection Type Rc (R) Control Side, Connection Type Rc (R) Operating Pressure Range(MPa) null::0.98
Specifications Stainless steel body with integral molding Material Details Valve body: Stainless steel (SCS14A), stem: SUS316, ball: SUS316, insert: SUS316, ball seat: PTFE, O-ring: FKM Power supply 100 V AC (50/60 Hz)
Ambient temperature -20°C to +50°C Surface Treatment Stem: Cr plating