(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/gas/steam, [Operating Temperature Range (°C)] -30 to 150°C
Main Body Shape | Straight | Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Gas / vapor |
---|---|---|---|---|---|
Supply Side, Connection Type | NPT | Control Side, Connection Type | NPT | Handle Shape | Lever |
Operating Temperature Range(°C) | -30::150 | Operating Pressure Range(MPa) | ::4.13 | Maximum pressure | Water: 4.13 MPa, gas: 2.75 MPa, steam: 1.05 MPa |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470AL-6 in the Ball valve (brass) Lever series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA470AL-6 trong chuỗi Ball valve (brass) Lever.
Part Number |
---|
EA470AL-12 |
EA470AL-14 |
EA470AL-20 |
EA470AL-8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side, Plumbing Thread Nominal | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,557,525 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 1/4B | 1 1/4B | 4548745554649 | ||
2,350,427 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 1/2B | 1 1/2B | 4548745554656 | ||
3,716,338 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2B | 2B | 4548745554878 | ||
1,091,401 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1B | 1B | 4548745554632 |