(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball valve (full bore) EA470A-2/3/4/6/12 (Part Number)

Ball valve (full bore) EA470A-2/3/4/6/12
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      524,907VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/air with surface treatment options: Nickel plating

Part Number
EA470A-2
EA470A-3
EA470A-4
EA470A-6
EA470A-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal JAN Code Pressure Resistance (MAX)

524,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/4B1/4B45183405463634.5 MPa (at water temperature 0°C /20°C)

633,829 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B3/8B45183401436303.9MPa (at water temperature 0°C /20°C)

666,660 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B1/2B45183400223313.5 MPa (at water temperature 0°C /20°C)

826,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B3/4B45183400223483 MPa (at water temperature 0°C /20°C)

1,508,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4B1 1/4B45183405463702 MPa (at water temperature 0°C /20°C)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material Brass Applicable Fluid Water / Air
Supply Side, Connection Type G Control Side, Connection Type G Handle Shape Lever
Operating Temperature Range(°C) -10::100 Specifications Full-bore type Surface Treatment Nickel plating