(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Strainer (Made of ductile cast iron) (Part Number)

Strainer (Made of ductile cast iron)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      736,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A strainer (made of ductile cast iron). [Fluid Used]Water/air/oil/gas

Part Number
EA465AM-2
EA465AM-4
EA465AM-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal JAN Code Materials Notes

736,940 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/4B1/4B4548745613742Body: Ductile iron (FCD-S), cap: C3771BE, gasket: Non-asbestos sheet, screen: SUS304L:65, H:46, H1:63

827,081 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/2B1/2B4548745644494Body: Ductile iron (FCD-S), cap: C3771BE, gasket: Non-asbestos sheet, screen: SUS304L:85, H:60, H1:85

3,356,301 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B2B4548745644746Body: Ductile iron (FCD-S), cap: C3771BE, gasket: Non-asbestos sheet, screen: SUS304, plug: SUS304L: 180, H: 115, H1:170, P: Rc1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas Shape Y Type Material Cast Iron
Supply Side, Connection Type Rc (R) Control Side, Connection Type Rc (R) Maximum allowable working pressure Static running water (120°C or less): 1.4 MPa, pulsating water, steam, gas, air, oil (220°C or less): 1.0 MPa
Connection Shape Screw-in (JISB0203) screen hole size A:ø 1.4, P:2.4mm