(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stainless steel (SUS304) cable tie that can be tightened by hand.
Part Number |
---|
EA463FM-52 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length | JAN Code | Quantity | Maximum diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637,170 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 260mm | 4518340814752 | 10 pcs. | 69mm |
Loading...Tải…
Classification | Related parts/accessories | Materials | SUS304 | Thickness | 0.25mm |
---|---|---|---|---|---|
Cable tie material | Stainless Steel | Related parts/accessories | Zip tie | Width | 4.6mm |
Cable Tie Tool | EA463F-11, FM-1 |