(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
All stainless steel constant torque clamp

All stainless steel constant torque clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      307,045VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Band width-14.2mm
・Band thickness-0.6mm
・Hex (-)screw-5/16 (8mm)
・Torque range-3.4 to 7.9Nm (35 to 81kg/cm)
・Compatible Dia.…21 to 38mm

Part Number
EA463CK-27
EA463CK-38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose O.D. Tightening Range (Min)
(mm)
Hose O.D. Tightening Range (Max.)
(mm)
JAN Code

307,045 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 14274518340713512

320,013 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 32544518340713536

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Band length fixed Material Stainless Steel Torque range 3.4 to 7.9 Nm (35-81 kg/cm)
Hex Screw 5/16" (8 mm)