(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
flare elbow half union【2 Pieces Per Package】 (EA442AK-12)

flare elbow half union (EA442AK-12)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      367,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

ESCO air conditioning piping parts, flare elbow half union.

Part Number
EA442AK-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code NPT Thread Flare Screw

367,881 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 45183408666761/8"1/4"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For Covering Refrigerant Type Materials Brass Refrigerant piping parts types Fitting
Quantity 2 pcs.

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA442AK-12 in the flare elbow half union series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA442AK-12 trong chuỗi flare elbow half union.

Products like this...

Part Number
EA442AK-22
EA442AK-23
EA442AK-32
EA442AK-43
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code NPT Thread Flare Screw

369,090 VND

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) or more 45183408666901/4"1/4"

595,056 VND

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

1 Pack(s) 15 Day(s) or more 45183408667061/4"3/8"

372,920 VND

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

1 Pack(s) 15 Day(s) or more 45183408667203/8"1/4"

603,613 VND

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

1 Pack(s) 15 Day(s) or more 45183408667681/2"3/8"