(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Main Body Shape]Straight, [Main Body Materials] Brass, [Fluids Used] Water/air/oil, [Operating Temperature Range (°C)] -20 to 80°C
Main Body Shape | Straight | Material | Brass | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Handle Shape | Lever | Operating Temperature Range(°C) | -20::80 | Operating Pressure Range(MPa) | null::1 |
Specifications | With air plug |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425AH-2 in the Mini ball valve EA425AH-1/2/3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA425AH-2 trong chuỗi Mini ball valve EA425AH-1/2/3.
Part Number |
---|
EA425AH-1 |
EA425AH-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Thread size |
---|---|---|---|---|---|---|
510,265 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745973228 | R1/8" | ||
508,401 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745958621 | R3/8" |