(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Nominal dia.--13: 13, -20: 20
・Mounting screw--13: 1/2PT -20: 3/4PT
・With nut x 2 pcs, packing x 2 pcs
・Material-Brass, EPDM
・Applicable flexible pipe…EA424AC-20