(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Silicon rubber
・Cold-resistant, heat-resistant
・JIS number…P-14
Type | P (For Mounting, Dynamic) | Material | Silicon Rubber | Environment, Applications | Heat Resistant / Cold Resistant |
---|---|---|---|---|---|
Material Code, JIS | Class 4 C | JAN Code | 4548745320015 | Wire Diameter(mm) | 2.4 |
Inner Diameter(mm) | 13.8 | Type | O-ring |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA423RE-14 in the Silicone Rubber O-ring EA423RE-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA423RE-14 trong chuỗi Silicone Rubber O-ring EA423RE-14.