(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-10m
・Material-PVC, hard steel wire
・Service temperature range-0 to 50℃
・With the hard steel wire, the hose has an excellent bend-shape retaining property and hardly crushes.
・Dim. (mm)ID x OD…15 x 22
・Operating pressure(20℃)…-0.1 to 0.5MPa