(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Oil-Resistant] Pressure Hose EA125HB-15A

[Oil-Resistant] Pressure Hose EA125HB-15A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,950,278VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-PVC, polyester fiber
・Service temperaturerange- 0 to 50℃
・Excellent oil and pressure resistances
・Length…10m
・Dim. (mm) ID x OD…15 x 22
・Operating pressure (20℃)…0 to 0.8MPa

Part Number
EA125HB-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,950,278 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1