(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-PVC, polyester fiber
・Service temperature range- 0 to 60℃
・Excellent pressure resistance and transparency
・Length…20m
・Dim. (mm) ID x OD…12 x 18
・Pressure(20℃)…0 to 0.8MPa