(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
NABESEI, 90-degree bracket, 30 × 30 mm aluminum bracket SG. [Materials]A6N01S-T5
Bracket Tape | Extruded Brackets | Applicable Frame Width(mm) | 30 | Number of the Applicable Slots | Groove of a Row |
---|---|---|---|---|---|
Tab Position | Without Tab | Additional Functions (Extruded Bracket) | Standard | Perpendicularity | Without standard |