(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
No clamping force adjustment mechanism. With PVC. * The clamp bolt differs depending on the part number.
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 100 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M4 | Clamp Screw Material | Steel | Arm Height H(mm) | 16.3 |
Arm Length L(mm) | 18 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | ~269 | Tip Screw Type | Bolt with Resin |
Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |
Please check the type/dimensions/specifications of the part THL-10-B in the Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-10-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THL-10-B trong chuỗi Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-10-B.