(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 6 8 10
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White, Bright Chromate Plating, Chromate Plating
Nominal of Thread (M) | 8 | Length L (mm) | 15 | Pitch(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Standard | Basic Shape | Hex | Material | SWCH Equivalent |
Surface Treatment | Chromate Plating | Thread Type | Metric coarse | Tip Shape | Flat End |
Sales Unit | Box/package | Application | Standard |