(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal of Thread M (mm)] 8/10/12/16/20
[Material] Iron / Stainless Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent Chromate
[Main Body Height (mm)] 19/20/27/29/32.5
[Width (mm)] 38/60/75/78
Part Number |
---|
FNTAD-ST3W-M8 |
FNTAD-ST3W-M10 |
FNTAD-ST3W-M12 |
FNTAD-ST3W-M16 |
FNTAD-ST3W-M20 |
FNTAD-SUS-M16 |
FNTAD-SUS-M20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
65,516 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
65,925 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
84,475 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
92,937 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
108,882 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
156,806 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | ||
222,145 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 |