(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Operating Environment / Applications]Standard, plant plumbing, industrial machinery, [Fluids Used] Air, [Main Body Materials] Copper alloy
Part Number |
---|
BSM-20 |
BSM-30 |
BSM-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T | L | A | H1(Hex) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,092,322 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 1/4 | 54.0 | 13.5 | 19 | 106.3 | ||
9,344,823 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 3/8 | 55.5 | 14.0 | 19 | 117.5 | ||
10,348,208 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 1/2 | 58.0 | 15.5 | 21 | 133.7 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
ØC | 26.0 | H2(Hex) | 21 |