(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GS-Type Grip Ring (Iwata Standard) Made by Iwata

GS-Type Grip Ring (Iwata Standard) Made by Iwata
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,863VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal]Can choose from GS-16/GS-25. [Material] steel.

Part Number
LSRGS-ST-NO.25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

81,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Thrust Direction Mount (for Shaft) Shape Round R-shaped Retaining Rings Nominal GS-25
Material Steel Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Product Type Retaining Ring
Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm) 24.15 Outer Diameter D(mm) 24.15 Thickness t(mm) 1.75

Please check the type/dimensions/specifications of the part LSRGS-ST-NO.25 in the GS-Type Grip Ring (Iwata Standard) Made by Iwata series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSRGS-ST-NO.25 trong chuỗi GS-Type Grip Ring (Iwata Standard) Made by Iwata.