(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Linear Stage M4-137 (Part Number)

Linear Stage M4-137
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,283,638VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M4-137-C1
M4-137-L1
M4-137-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

15,283,638 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axes

15,283,638 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (L)

15,283,638 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (R)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 121~ Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 121~ Stroke (Range Selectable) ±10 to 30mm
Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Alumite
Travel Guide Cross Roller Table Size (Length) L(mm) 125 Table Size (Width) W(mm) 125
Stroke (Z Distance)(mm) ±12.5 Z-Axis Stage Surface Perpendicular Through Hole (Table Center Hole) Available
Table Straightness(µm) 10 Table Parallelism(µm) 30 Material detail Slim Aluminum
Load Capacity(kg) 3 Weight(kg) 2.1/2.11