(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Applications]
· For stable installation of structures and reinforcement to prevent slipping of longitudinal connecting parts.
· Leveler plates can also be used for mounting screw-in type casters.
Material | Steel | Series | LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) | Specifications | Plate Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Material | SPCC |