(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUPPORT UNITS - ANGLE TYPE FOR FIXTURE/ EK TYPE (EK10)

SUPPORT UNITS - ANGLE TYPE FOR FIXTURE/ EK TYPE (EK10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,296,212VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
EK10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Surface Treatment Shaft Height H
(mm)
Thickness B
(mm)
Width W
(mm)

1,457,559 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10Class 0Ferrosoferric oxide coating247070

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixing side Shape Rectangular Mounting Method Face mounting
Bearing Type Angular bearing Support Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part EK10 in the SUPPORT UNITS - ANGLE TYPE FOR FIXTURE/ EK TYPE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EK10 trong chuỗi SUPPORT UNITS - ANGLE TYPE FOR FIXTURE/ EK TYPE.

Products like this...

Part Number
EK10-C8
EK10-C8-F
EK10-F
EK10-P5
EK10-P5-F
EK12
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Surface Treatment Shaft Height H
(mm)
Thickness B
(mm)
Width W
(mm)

1,730,909 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10C8Ferrosoferric oxide coating247070

2,169,134 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10C8Raydent247070

1,895,787 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Class 0Raydent247070

2,338,350 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10P5Ferrosoferric oxide coating247070

2,776,577 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10P5Raydent247070

1,511,017 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 12Class 0Ferrosoferric oxide coating247070