(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No. HH150

Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No. HH150

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,173VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●The presser arm opens 90°.

Specification

●Commodity Stamp:No.HH150
●Attached Bolt Diameter:M4 x 21(nylon bolt)
●SPQ(piece):50

Materials

●Steel(SS400)
Part Number
NO.HH150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,173 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 270 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Nylon Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499
Tip Screw Type Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HH150 in the Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No. HH150 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HH150 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No. HH150.