(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Frame type turnbuckle inserts ratchet, bolt-hole aligner, cylindrical rod, etc., into the central opening and rotates and tightens
Part Number |
---|
TB-5J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. | Dimension d (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L2 (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H (mm) | Dimension A (mm) | Working Load | Dimension S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430,716 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W-3/16 | 6 | 110 | 66 | 70 | 40 | 10 | 100kgf | 9.5 |
Loading...Tải…
Type | Turnbuckles | Material | SUS304 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TB-5J in the Frame Type Turnbuckle/Jaw (With Self-Locking Nut) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TB-5J trong chuỗi Frame Type Turnbuckle/Jaw (With Self-Locking Nut).
Part Number |
---|
TB-12J |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. | Dimension d (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L2 (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H (mm) | Dimension A (mm) | Working Load | Dimension S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,658,936 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | W-1/2 | 12 | 280 | 145 | 200 | 100 | 18 | 500kgf | 15 |