(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a JIS standard shackle
・ It has a wide range of sizes and can be used for various purposes
Type | Shackle | Material | SUS304/Forged |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SC-8 in the JIS Standard Shackle (SC Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SC-8 trong chuỗi JIS Standard Shackle (SC Type).
Part Number |
---|
SC-14 |
SC-16 |
SC-18 |
SC-20 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. | Dimension d (mm) | Dimension B (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension D (mm) | Working Load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,639,391 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | 14 | 24 | 56 | 36 | 11.76kN | ||
1,830,126 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | M18 | 16 | 26 | 64 | 40 | 14.7kN | ||
2,198,951 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M20 | 18 | 29 | 72 | 45 | 19.6kN | ||
2,731,648 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | M24 | 20 | 31 | 80 | 50 | 24.5kN |