(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carabiner Shackle

Carabiner Shackle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      759,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A carabiner that can be attached directly to a chain. Working Load (kg): 60 to 120

 
Part Number
KFS-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

759,786 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shackle Material SUS304 Dimension L1(mm) 108
Dimension L2(mm) 14 Working Load 120kg Twist Diameter M-8
Dimension S(mm) 11

Please check the type/dimensions/specifications of the part KFS-8 in the Carabiner Shackle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KFS-8 trong chuỗi Carabiner Shackle.