(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a JIS standard shackle
・ It has a wide range of sizes and can be used for various purposes
Type | Shackle | Material | SUS304/Forged |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BC-8 in the JIS Standard Shackle (BC Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC-8 trong chuỗi JIS Standard Shackle (BC Type).
Part Number |
---|
BC-10 |
BC-12 |
BC-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. | Dimension d (mm) | Dimension B (mm) | Dimension L1 (mm) | Pin Dia. (mm) | Working Load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,865,995 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 12 | 17 | 54 | 12 | 5.88kN | ||
2,218,603 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | M14 | 14 | 20 | 63 | 15 | 8.82kN | ||
2,923,056 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | M18 | 18 | 26 | 80 | 19 | 14.7kN |