(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cut Regular Chain. Material: SUS304, finish: gloss barrel
Types | Chains | Material | SUS304 | Finish | Gloss Barrel |
---|---|---|---|---|---|
Dimension d(mm) | 6 | Length(m) | 2 | Load Capacity(kg) | 350 |
Dimension P(mm) | 31 | Dimension W(mm) | 9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A6-2 in the Cut Regular Chain series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A6-2 trong chuỗi Cut Regular Chain.