(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cleat

Cleat
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      485,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Stainless steel has the original gloss with a sophisticated feeling.

 
Part Number
KT-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

485,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mooring ring, marin metal fittings Code No. 898 Material Stainless SUS304
Dimension d(mm) 4.5 Dimension H(mm) 24 Qty. 1
Dimension L1(mm) 100 Dimension L2(mm) 38 Dimension W1(mm) 35.5
Dimension W2(mm) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part KT-4 in the Cleat series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KT-4 trong chuỗi Cleat.