(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VU Fitting Elbow

VU Fitting Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      109,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

 
Part Number
VUDL40
VUDL50
VUDL65
VUDL75
VUDL100
VUDL125
VUDL150
VUDL200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

109,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 484049274997983110061446-610159

125,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 605058334997983106811446-611098

154,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 766577424997983106828446-6128173

188,071 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 897588484997983106835446-6136265

287,788 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 114100112624997983106842446-6063517

489,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 140125140754997983106859446-6071860

831,858 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 165150168884997983106866446-60801659

1,081,581 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2162002161104997983106873446-60982439

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube 90° Elbow Material of Applicable Pipe PVC
Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) 5::60 Standard AS-38 Standard, Some Manufacturer Standards
Qty. 1