(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HT Heat Resistant Fitting Socket

HT Heat Resistant Fitting Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Features

●PVC coupling with excellent heat resistance.

Usage

●Hot water facilities, kitchens, water heaters for piping.

Specification

●Working Temperature Range: 5 to 40°C (max working pressure 1.0MPa)
●Working Temperature Range: 71 to 90°C (max working pressure 0.2MPa)
●JIS K6777 Standard

Materials

●Hard Polyvinyl Chloride (HT-PVC)
Part Number
HTS13
HTS16
HTS20
HTS25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

122,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 181349264997983104992446-452428

134,343 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 221659294997983105005446-453240

171,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 262071344997983105012446-455960

205,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 322582414997983105029446-458393

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube Socket Material of Applicable Pipe PVC
Max. Operating Pressure(MPa) 0.2 Surface Treatment No Maximum Pressure (Details) 0.2MPa (71~90℃)/1.0MPa (5~40℃)
Standard JIS, K6777 Standard Qty. 1