(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HI Metal Faucet Socket (Part Number)

HI Metal Faucet Socket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

 
Part Number
HIMWS13
HIMWS16
HIMWS20
HIMWS25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Nominal of Thread Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

234,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 181/2B13472430344997983104688446-373142

273,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 221/2B1652-30354997983104695446-374950

332,350 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 263/4B20593337424997983104701446-375774

433,880 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321/2B2557-30344997983104718446-3773123

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Socket Material of Applicable Pipe PVC
Connection Thread Type Rp Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 5::35 Standard JIS, K6743 Standard Iimpact Strength(Charpy) 17.7 or More
Qty. 1