(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TS Fitting Tees with Reducing (TST20X16)

TS Fitting Tees with Reducing (TST20X16)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      106,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

 
Part Number
TST20X16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

112,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 262220X16484513154997983102370446-547463

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Tee Material of Applicable Pipe PVC
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) 5::35
Standard JIS, K6743 Standard Qty. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TST20X16 in the TS Fitting Tees with Reducing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TST20X16 trong chuỗi TS Fitting Tees with Reducing.

Products like this...

Part Number
TST16X13
TST20X13
TST25X13
TST25X16
TST25X20
TST30X13
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

106,096 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 221816X13413811124997983102356446-544044

111,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 261820X13464011144997983102363446-546654

125,973 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321825X13514311174997983102387446-549180

126,851 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 322225X16534813184997983102394446-550488

127,946 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 322625X20555315184997983102400446-551298

139,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 381830X13554611204997983102417446-553998