(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TS Fitting Elbows (TSL13)

TS Fitting Elbows (TSL13)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

 
Part Number
TSL13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Type Connection Type - Equal Diameter Tube Connection Type - Unequal Diameter Tube Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

95,826 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-18-132436104997983102073446-491523

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Material of Applicable Pipe PVC Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 5::35 Standard JIS, K6743 Standard Qty. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSL13 in the TS Fitting Elbows series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSL13 trong chuỗi TS Fitting Elbows.

Products like this...

Part Number
TSL16
TSL20
TSL20X13
TSL25
TSL30
TSL40
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Type Connection Type - Equal Diameter Tube Connection Type - Unequal Diameter Tube Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

99,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-22-16-43134997983102080446-492336

104,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-26-203350154997983102097446-493151

101,563 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, different diameters-90° Elbow261820X13-20 side 47, 13 side 4120 side 12, 13 side 154997983102196446-494039

114,055 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-32-254058184997983102103446-495873

124,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-38-30-65214997983102110446-496695

159,358 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Pipe⇔Pipe, same diameters90° Elbow-48-405782374997983102127446-4974192