(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Slide Operation Dovetail Groove Stage ZMB Series, Rectangular Type (Part Number)

Slide Operation Dovetail Groove Stage ZMB Series, Rectangular Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,835,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Rectangular type can be mounted on both the front and back sides of the Z-axis bracket.

 
Part Number
ZMB30-50
ZMB40-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Width) W (Range Selectable)
(mm)
Stroke (Range Selectable) Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Stage Surface
(mm)
Travel Distance
(mm)

4,835,170 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1041~60±10 to 30mm503014.730×50±17

5,974,373 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1061~90±30mm or More804019.640×80±32

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30
Feeding Method Feed Knob Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Satin black anodize
Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 15.1~20 Table Size (Thickness) H(mm) 20
Z-Axis Stage Surface Vertical Through Hole (Table Center Hole) No Table Straightness(µm) 30
Table Parallelism(µm) 30 Feed Knob Position Holoaxial center Clamp No