(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
● This irregular shape (J-type head) increases the pulling force required to remove the product.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of anti-trespassing ropes.
Part Number |
---|
TRJY1020I |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 200 | 4989999248715 | 275-3600 | 150 |
Loading...Tải…
Type | Foundation Member and Hardware | Types of Parts / Hardware for Foundation | Knock-in bracket | Diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Folded Back Length(mm) | 50~60 | Quantity(piece) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TRJY1020I in the Irregular rope stopper J type (bright chromate) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TRJY1020I trong chuỗi Irregular rope stopper J type (bright chromate).
Part Number |
---|
TRJY1030I |
TRJY1060I |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 300 | 4989999248722 | 275-3618 | 210 | ||
148,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 4989999248739 | 275-3626 | 400 |