(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Medium Duty Hinges【4-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Stainless Steel Medium Duty Hinges
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      246,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· For those with nylon rings, inserting the nylon ring between the knuckles makes movement smooth

Part Number
ST99951HL
ST99964HL
ST999NR76HL
ST999NR89HL
ST999NR102HL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness
(mm)
D2
(mm)
Number of Screw Hole Hole diameter
(mm)
Load Capacity when Using 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Wood Screw Size (Diameter × Length)
(mm)
The Number of each bag
(piece)
Specifications JAN code Ordering Code Mass
(g)

300,000 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 51340.84.844.232036No2.7x1310No Nylon Ring4989999095111233-6863160

459,631 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 64380.85.364.252250252.7x1610No Nylon Ring4989999095128233-6871250

246,000 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 764516.064.582758292.7x204With Nylon Ring4989999096828233-7151152

340,000 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 89561.2765.5103568343.5x224With Nylon Ring4989999096910233-7169248

505,850 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

9 Day(s) 102651.5885.4134484283.5x224With Nylon Ring4989999096835233-7177384

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Rectangle shaped Body Material Stainless steel (SUS430) Main Body Type Flat Hinges
Operating Environment Standard Mounting Method Wooden Screw(Included) Additional Function No
Mounting Screw Hole Type Countersinks Main Body Surface Treatment Brushed Finish Reversed Left and Right Combination
Qty. 1 bag