(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Magnetic catch suitable for double doors.
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Round shape | Adsorption Power(N) | 30×2 |
---|---|---|---|---|---|
Full Length(mm) | 62 | Width(mm) | 18.5 | Mounting Method | Imposition |
Mounting Hole Dia. D(mm) | 3.2×8 Slotted Hole | Magnet Square Mounting Surface | B | Catch Plate | Presence |
Operating Environment | Standard | Body Material | Resin | Attraction Plate Surface Material | Steel |
Quantity(pcs.) | 1 | Mass(g) | 28 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM25SWW in the Magnetic Catch Made From Nylon TSM25SW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM25SWW trong chuỗi Magnetic Catch Made From Nylon TSM25SW.
Part Number |
---|
TSM25SWBR |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | JAN code | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Brown | 4989999090833 | 300-5259 |