(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083 (Part Number)

Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      82,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Magnetic catch with simple structure and high versatility.

 
Part Number
TMC-0083
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

82,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Square type Adsorption Power(N) 68.6
Full Length(mm) 50 Width(mm) 17 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.5 Magnet Square Mounting Surface A Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material Brass Attraction Plate Surface Material Steel
Height(mm) 13 Color Silver Quantity(pcs.) 1
JAN code 4989999280777 Ordering Code 279-5795 Mass(g) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMC-0083 in the Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMC-0083 trong chuỗi Aluminum Magnetic Catch Vertical 50 mm TMC-0083.