(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Magnetic Catch TSM75P (TSM75PW)

Plastic Magnetic Catch TSM75P (TSM75PW)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Magnetic catch with simple structure and high versatility.

 
Part Number
TSM75PW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN code Ordering Code

28,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White4989999090963300-5381

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Square type Adsorption Power(N) 35
Full Length(mm) 50 Width(mm) 16 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.5×6.2 Slotted Hole Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material ABS Resin Attraction Plate Surface Material Steel
Height(mm) 13.8 Quantity(pcs.) 1 Mass(g) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM75PW in the Plastic Magnetic Catch TSM75P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM75PW trong chuỗi Plastic Magnetic Catch TSM75P.

Products like this...

Part Number
TSM75PBR
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN code Ordering Code

28,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Brown4989999090956300-5372